??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 8
HELP_VARIABLE
Firma
WISKA
Beschreibung
COMBI 1010 - COMBI 1010
Stückliste
10060703
CNSORDERNO
WISKA Bestellnummer
TYP
WISKA Typbezeichnung
RAL
RAL Farbe
CD
Durchmesser Kabel
6.0 - 21.0 mm
LBH
LxBxH
mm
CNSMAT
Material
Abzweigkasten: PP / Dichtung: TPE
SGE
Schutzart gemäß EN60529
IP66 / IP67
AS
Ausstattung
NOTE1
Zusatzinformation 1
IP66: bei Nutzung der Quixx-Membraneinführung, IP67: bei Nutzung der Ausbrechöffnungen mit Hilfe einer ESKV, Befestigung: 4 innenliegende Öffnungen außerhalb des Dichtbereiches
ETEMP
Einsatztemperatur
-30°C bis 100°C °C
IT
Installationstemperatur
-5°C bis 60°C °C
GDP
Glühdrahtprüfung
750°C
SP
Spannung
690 V
RCS
Bemessungsquerschnitt
10.0 mm²
CNSQUANTITY
Verpackungseinheit
2 VPE
INFO
Webseite
HTML
WEIGHT
Nettogewicht
kg