피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: WISKA
생성됨: 25.06.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
WISKA
WISKA EMSKVZ 25 10065353
WISKA
Brass cable glands
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{wiska/messing_kabelverschraubungen/emskvz.prj},{NB=EMSKVZ 25 10065353},{CNSORDERNO=10065353},{L=7.0},{SW=29},{E1=32.0},{CNSQUANTITY=25},{WEIGHT=0.110},{NDM=25.000},{TL1=51.000},{H1=1.500},{H2=3.500},{H3=7.000},{D2=26.000},{P2=1.500},{H4=5.000},{D3=20.000},{D4=17.200},{H5=35.000},{R1=5.000},{W1=2.000},{W2=4.000},{H6=8.000},{W3=7.000},{D5=2.850},{W4=23.000},{H7=3.750},{T1=3.000},{THL=14.000},{HL=2.000},{HD=5.000},{MP=4.58},{TYP=EMSKVZ 25},{D=M25x1.5},{TL=42.0 - 51.0},{D1=9.0 - 17.0},{CNSMAT=Cable gland: brass nickel-plated / sealing gasket: EPDM / clamping cage: PA},{SGE=IP68 (5 bar/30 min) / IP69},{ETEMP=-40°C to 100°C},{CERTIFICATION=DNV, RoHS, UL},{INFO=HTML},{BAA997=7},{AAS481=metrisch},{BAB664=Messing vernickelt},{BAD656=Ja}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 7
HELP_VARIABLE
Company
WISKA
Description
EMSKVZ - SPRINT cable glands with external strain relief, EMSKVZ, metric
Bill of material
WISKA EMSKVZ 25 10065353
CNSORDERNO
WISKA Order-No.
10065353
10065353
TYP
WISKA Type
EMSKVZ 25
EMSKVZ 25
D
Connection thread size
M25x1.5
M25x1.5
TL
Total length
42.0 - 51.0
42.0 - 51.0
mm
D1
Cable diameter
9.0 - 17.0
9.0 - 17.0
mm
L
Screw-in thread length
7.0
7.0
mm
SW
Key width
29
29
mm
E1
Width across corners
32.0
32.0
mm
CNSMAT
material
Cable gland: brass nickel-plated / sealing gasket: EPDM / clamping cage: PA
SGE
Protection class to EN 60 529
IP68 (5 bar/30 min) / IP69
ETEMP
Temperature range
-40°C to 100°C
CNSQUANTITY
Packing unit
25
25
VPE
WEIGHT
Weight
0.110
0.110
kg
INFO
Website
HTML