피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
Deutsch
English
English
92736
WITTE
ALUFIX CLASSIC
ADJUSTING ELEMENTS
Slides
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{witte/alufix_classic/adjusting_elements/slides/guiding_slide_heavy_duty_hook_clamps.prj},{NB=92736},{IDNR=92736},{ARTICLE=GUIDING SLIDE HEAVY DUTY FOR HOOK CLAMPS},{AF=25.000},{B=M6},{C=65},{D=50},{WEIGHT=3000.000},{INFO=Witte Katalog},{CHEMSYMBOLS=ALZn5Mg3Cu},{MATERIAL=EN AW-7022},{SURFACE=C-0 natur eloxiert},{B117Y=16.550},{F05=1.500}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
WITTE
Description
GSHDFHCL - GUIDING SLIDE HEAVY DUTY FOR HOOK CLAMPS
Bill of material
92736
IDNR
Identnr
92736
92736
ARTICLE
description
GUIDING SLIDE HEAVY DUTY FOR HOOK CLAMPS
AF
system
25.000
mm
B
width
M6
C
65
mm
D
50
mm
WEIGHT
weight
3000.000
g
INFO
Witte Katalog
CHEMSYMBOLS
ALZn5Mg3Cu
MATERIAL
EN AW-7022
SURFACE
C-0 natur eloxiert
C-0 natur eloxiert