82231
WITTE
ALUFIX CLASSIC
ADAPTATIONS
V blocks
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{witte/alufix_classic/deltablocks_and_v_pieces/v_pieces/doppelprisma90_w.prj},{NB=82231},{IDNR=82231},{ARTICLE=WITTE-DOUBLE_V_PIECE_90_W},{AF=25.000},{M=6.000},{A=1.500},{H=34.000},{D=18.000},{WEIGHT=0.038},{HP=14.500},{HB=5.000},{TP=9.800},{CHEMSYMBOLS=AlZnMgCu1,5},{MATERIAL=EN AW-7075},{SURFACE=C-0 natur eloxiert},{INFO=Witte Katalog}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
Company
WITTE
Description
. - Double V piece 90°, V wide
Bill of material
82231
IDNR
Identnr
82231
ARTICLE
designation
WITTE-DOUBLE_V_PIECE_90_W
AF
system
25.000
mm
M
thread
6.000
mm
H
height for pick up
34.000
mm
D
diameter for pick up
18.000
mm
WEIGHT
weight
0.038
kg
CHEMSYMBOLS
AlZnMgCu1,5
MATERIAL
EN AW-7075
SURFACE
C-0 natur eloxiert
INFO
Witte Katalog