??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 4
HELP_VARIABLE
Firma
WITTE
Beschreibung
SAS90-120 - AUFSATZTEIL 90-120 DREHBAR
Stückliste
81113-1
IDNR
Identnr
ARTICLE
description
WITTE-STOP AND SUPPORT 90 - 120
WEIGHT
Gewinde
24.000 mm
M
Durchmesser
24.000 mm
H
Höhe
58.000 mm
B
32 mm
C
58 mm
D
12.500 mm
E
10 mm
F
mm
G
Gewicht
g
INFO
Witte Katalog
CHEMSYMBOLS
AlZnMgCu1,5/X8CrNiS18-9
MATERIAL
EN AW-7075 / 1.4305
SURFACE