??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
WITTE
Description
ECO 3D SHIM BLOCKS-AF50-25 - ADJUSTMENTBLOCK REDUCER WITH CONTOUR BLOCK 50-40
Bill of material
91840-E
IDNR
Identnr
91840-E
ARTICLE
description
WITTE-ADJUSTMENTBLOCK REDUCER WITH CONTOUR BLOCK
AF
system
25.000 mm
AAF
Reducing 40/25
50/25 mm
S
length / breath
100.000 mm
H
height
28.000 mm
SHIFT
shift xyz +/- 05
+/-0,7 mm
WEIGHT
weight
473.000 g
INFO
Witte Katalog mm
CHEMSYMBOLS
AlMg4,5Mn0,7
MATERIAL
EN AW-5083
SURFACE
C-0 natur eloxiert