??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 3
HELP_VARIABLE
Company
WITTE
Description
ECO QCC BP AF40 - ECO QUICK CHANGE COUPLING BASE PART AF40
Bill of material
282475-E
IDNR
Identnr
ARTICLE
description
WITTE-QUICK CHANGE COUPLING BASE PART
AF
system
40.000 mm
B
16.000 mm
C
thread
10.000 mm
WEIGHT
weight
305.000 g
INFO
Witte Katalog
CHEMSYMBOLS
AlMg4,5Mn0,7
MATERIAL
EN AW-5083
SURFACE