피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
English
English
CA-4C
WMBerg
INCH
Assemblies
Cams
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{wmberg/b2000/assemblies/cames/c26.prj},{NB=CA-4C},{PN=CA-4C},{DES=CLAMP HUB-ROTARY CAM ASSEMBLY},{CN=Master Inch/Metric Catalog},{CP=C26},{MAT=300 Series Stainless Steel},{B=0.1248},{D=1 1/4},{F=0.188},{K=0.61},{D1=1.2500},{R=1/4},{R1=0.2500}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 9
HELP_VARIABLE
Company
WMBerg
Description
CA - Adjustable Cam Assembly - 1/8" to 1/2" Bore - 300 Series Stainless Steel
Bill of material
CA-4C
PN
Product No.
CA-4C
CA-4C
DES
Part Description
CLAMP HUB-ROTARY CAM ASSEMBLY
CN
Catalog Name
Master Inch/Metric Catalog
MAT
Material
300 Series Stainless Steel
B
Bore
0.1248
0.1248
인치
D
Outside Diameter
1 1/4
1 1/4
인치
F
Hub Diameter
0.188
0.188
인치
K
Overall Length
0.61
0.61
인치
R
Length
1/4
1/4
인치