피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
English
English
NRB-65
WMBerg
INCH
Bearings, Shafts, Clamps, Collars, Hubs and Keys
Bearings
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{wmberg/b2000/bearings_shafts_clamps_collars_hubs_and_keys/bearings/j32.prj},{NB=NRB-65},{PN=NRB-65},{DES=Dyna-Speed Needle Roller Bearing},{CN=Master Inch/Metric Catalog},{CP=J32},{B=3/8},{OD=0.562},{HB=.5620-.5630},{W=0.312},{MS=37000},{LCD=650},{LCS=610},{SSN=LMS-46-12},{S=.3750-.3745},{B1=0.3750}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 17
HELP_VARIABLE
Company
WMBerg
Description
NRB - Dyna-Speed Needle Roller Bearing - For 1/8" to 1" Hardened Shafts - Drawn Cup Design
Bill of material
NRB-65
PN
Product No.
NRB-65
NRB-65
DES
Description
Dyna-Speed Needle Roller Bearing
CN
Catalog Name
Master Inch/Metric Catalog
B
Bore
3/8
3/8
인치
OD
Outside Diameter
0.562
0.562
인치
HB
Housing Bore Diameter
.5620-.5630
.5620-.5630
인치
W
Width
0.312
0.312
인치
MS
Max. Speed
37000
37000
RPM
LCD
Load Capacities Dynamic
650
650
LBS
LCS
Load Capacities Static
610
610
LBS
SSN
Shafting Stock Number
LMS-46-12
LMS-46-12
S
Shaft Diameter
.3750-.3745
.3750-.3745
인치