피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
English
English
SAIFMM-96
WMBerg
INCH
Couplings and Clutches
Adapters
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{wmberg/b2000/couplings_and_clutches/adapters/saifmm.prj},{NB=SAIFMM-96},{PN=SAIFMM-96},{DES=Precision Shaft Adapter},{CN=Master Inch/Metric Catalog},{CP=G66},{MAT=303 Stainless Steel},{D1D=0.4998},{D1F=0.50000000},{D2N=9},{D2A=8.995},{C=1.250},{H=0.750},{B=1.050},{A=2.099},{E=0.375},{G=1/4-20}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 193
HELP_VARIABLE
Company
WMBerg
Description
SAIFMM - Inch Female - Metric Male - Pin Hub
Bill of material
SAIFMM-96
PN
Product No.
SAIFMM-96
SAIFMM-96
DES
Description
Precision Shaft Adapter
CN
Catalog Name
Master Inch/Metric Catalog
MAT
Material
303 Stainless Steel
D1D
Inch Female D1 Dia. Decimal
0.4998
0.4998
인치
D1F
Inch Female D1 Dia. Fraction
1/2
1/2
인치
D2N
Metric Male D2 Dia. Nom
9
9
mm
D2A
Metric Male D2 Dia. Actual
8.995
8.995
mm
C
1.250
1.250
인치
H
0.750
0.750
인치
B
1.050
1.050
인치
A
2.099
2.099
인치
E
0.375
0.375
인치
G
UNC-2B
1/4-20
1/4-20