F16S20-32
WMBerg
INCH
Gears
Precision Spur Gears
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{wmberg/b2000/gears/precision_spur_gears/b88.prj},{NB=F16S20-32},{PN=F16S20-32},{DES=HUBLESS SPUR GEAR},{CN=Master Inch/Metric Catalog},{CP=B88},{MAT=303 Stainless Steel},{DP=16},{PA=20},{N=32},{PD=2.0000},{OD=2.125},{B=0.6871},{FW=3/8},{FW1=0.3750}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 12
HELP_VARIABLE
Company
WMBerg
Description
F16S20 - Precision Spur Gears - 16 Pitch - 11/16" Bore - 3/8" Face - AGMA Quality 9 - Hubless Style - 20° Pressure Angle
Bill of material
F16S20-32
PN
Product No.
F16S20-32
F16S20-32
DES
Description
HUBLESS SPUR GEAR
CN
Catalog Name
Master Inch/Metric Catalog
MAT
Material
303 Stainless Steel
DP
Diametrical Pitch
16
PA
Pressure Angle
20
°
N
Number of Teeth
32
32
PD
Pitch Diameter
2.0000
2.0000
인치
OD
Outside Diameter
2.125
2.125
인치
B
Bore
0.6871
인치
FW
Face Width
3/8
인치