ZBC06-L-X65-Z35-θ60
怡合达3D电子图库
FA自动化设备常用功能组件
B4-小零件取放单元
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_commom/b4/zbc06.prj},{NB=ZBC06-L-X65-Z35-θ60},{CODE=ZBC06},{TYPE=hengyidaixuanzhuanjixieshou},{AZZJ=wu},{YDFX=x/y/jd},{QDFS=qidong},{AZWZ=L},{XXC=65},{XPOOL=65,90,115,140},{ZXC=35},{XZJD=60},{XZJDPOOL=[60:120/5]},{PZ=N/A},{CFWZJD=+0.05/-0.05},{XHSJ=2},{GZQY=0.4zhi0.6},{FZ=800(max)},{LINK=Webxxx}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
ZBC06 - 横移带旋转机械手.无安装组件
明细表
ZBC06-L-X65-Z35-θ60
CODE
代码
ZBC06
TYPE
类型
横移机械手/可旋转型
AZZJ
安装组件
无
YDFX
移载方向
X/Z/θ轴
QDFS
驱动方式
气动
AZWZ
安装位置
L(左)
R(右)
L(左)
R(右)
XXC
X轴行程
65.000
90.000
115.000
140.000
65.000
90.000
115.000
140.000
mm
ZXC
Z轴行程
35
mm
XZJD
旋转角度 θ°
PZ
配置
无指定(对应的气缸品牌为SMC,导轨品牌为HIWIN)
B:标配(对应的气缸品牌为亚德客,导轨品牌为PMI)
无指定(对应的气缸品牌为SMC,导轨品牌为HIWIN)
B:标配(对应的气缸品牌为亚德客,导轨品牌为PMI)
CFWZJD
重复位置精度
+0.05/-0.05
XHSJ
循环时间(S)
2
GZQY
工作气压(Mpa)
0.4~0.6
FZ
负载(g)
800(max)
LINK
网址
网站连接