??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 3
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
KVB01_03 - Conveyor Pulley Mount Bearing Type
Bill of material
KVB01-2040-d12
CODE
code
TYPE
type
Bearing type
MAT1
Body GB material
MAT2
Body equivalent material
MAT3
Bearing material
steel
SUR
surface treatment
SPE
Applicable aluminum profile specifications
DD
d
mm
L
60 mm
T
13 mm
W
40 mm
F
30 mm
A1
10 mm
A2
22 mm
B
15 mm
P1
20 mm
P2
25 mm
DD1
d1
5.5 mm
DD2
d2
9 mm
Z
5.5 mm
ZCXH
Use bearing type
BAY6001ZZ
D
28 mm
DDHH
dh
26 mm
HH
h
8 mm
LINK
weblink
webxxx