??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
NGD14 - Manipulator end part, cross adapter, standard part
Bill of material
NGD14-A0808
CODE
Code
NGD14
TYPE
Types of
Cross adapter
MAT
Main material
aluminium alloy
ST
surface treatment
-
SPE
Specifications
A
8 mm
B
8 mm
C
12 mm
D
12.0 mm
E
35 mm
F
10 mm
G
- mm
WEI
reference weight
11 g
LINK
weblink
weblink