ZQA21-80DT
怡合达3D电子图库
FA自动化设备常用功能组件
B6-机构安装组建
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_commom/b6/zqa21_22.prj},{NB=ZQA21-80DT},{CODE=ZQA21},{TYPE=Rolling type, standard type},{MAT1=45},{MAT2=S45C},{SUR1=Hard chrome plating},{MAT3=-},{SUR2=-},{ANN=One M3/M10 set screw each},{SPE=80DT},{D=68},{D1=48},{PCD=58},{T=12},{V=23},{V1=25},{L=12},{ML=50},{FR=BPS05-d10},{LINK=webxxx},{PPATH=zqa21_22/assem/zqa21_22_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 2
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
ZQA21_22 - 便捷可调式转盘支撑 滚动型
明细表
ZQA21-80DT
CODE
代码
ZQA21
ZQA21
TYPE
类型
滚动型,标准型
滚动型,标准型
MAT1
国标主体材质
45
MAT2
相当主体材质
S45C
SUR1
主体表面处理
镀硬铬
MAT3
网纹紧固把手材质
-
-
SUR2
网纹紧固把手表面处理
-
-
ANN
附件
M3/M10紧定螺钉各一个
M3/M10紧定螺钉各一个
SPE
规格
80DT
110DT
140DT
180DT
80DF
110DF
140DF
180DF
90DA
110DA
150DA
80DT
110DT
140DT
180DT
80DF
110DF
140DF
180DF
90DA
110DA
150DA
H
95
H1
最大高度 H1
147
H2
最小高度 H2
135
D
68
D1
48
PCD
p.c.d
58
T
12
V
23
V1
25
L
可活动最大行程 L
12
ML
最大负载
50
KG
FR
适配滚子轴承随动器
BPS05-d10
LINK
网站链接
网站