피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
English
中文
English
RDY41-D35-P40
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
A10-Posts/Stands/Strut Clamps
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/a10/rdy01_51_asmtab.prj},{NB=RDY41-D35-P40},{CODE=RDY41},{TYPE=guding},{MAT=SUS304},{SUR=-},{ATTA=TAC21},{D=35},{DTOL=+0.025/0},{P=40},{PPOOL=40,70,90},{D1=35},{D1TOL=-0.009/-0.025},{A=24},{B=40},{E=26.5},{H=21.0},{M=5},{MPOOL=M5},{DD=5.5},{DD1=9.0},{HH=5},{N=24},{S=2},{X=2.5},{Y=1.5},{PPATH=rdy01_51/assem/rdy01_51_asmtpl.prj},{LINK=Webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 64
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
RDY01_51 - Pillar retaining clip ?¡è cantilever type
Bill of material
RDY41-D35-P40
CODE
Code
RDY41
RDY41
TYPE
Types of
P size fixed type
P size fixed type
MAT
Material
SUS304
SUS304
SUR
Surface treatment
-
-
ATTA
annex
TAC21
TAC21
ATTA2
annex
M5X35
M5X35
D
35
35
mm
DTOL
D tolerance
+0.025/0
+0.025/0
P
40.000
70.000
90.000
40.000
70.000
90.000
mm
D1
35
35
mm
D1TOL
D1 tolerance
-0.009/-0.025
-0.009/-0.025
A
24
24
mm
B
40
40
mm
E
26.5
26.5
mm
H
21.0
21.0
mm
M
5
5
mm
DD
Disk diameter
5.5
5.5
mm
DD1
d1
9.0
9.0
mm
HH
h
5
5
mm
N
24
24
mm
S
2
mm
X
2.5
2.5
mm
Y
1.5
1.5
mm
LINK
URL
Website link