피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
English
中文
English
GCP12-D40-H30
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
A2-shaft supports
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/a2/gcp11_18_asmtab.prj},{NB=GCP12-D40-H30},{CODE=GCP12},{TYPE=Side open rack},{TYPOOL=H Specify the type},{MAT=S45C},{SUR=electroless nickel plating},{ATTA=1Hexagon socket head cap screws(Stainless steel)},{D=40},{DTOL=+0.025/0},{H=30},{HPOOL=[30:80/0.1]},{L=103},{H1POOL1=H+27},{T=20},{S=9.8},{W=69.8},{L1=87},{DD=9.0},{E=26},{M=M8 deep 16},{MPOOL=8},{HH1=16},{DD2=9.0},{DD1=14},{HH=9.0},{N=3},{L2=28},{P1=1.25},{D2=13},{K1=8},{S2=6},{STRENGTH=A2-70},{PPATH=gcp_2/../gcp_2/assem/gcp11_asmtpl.prj},{LINK=Webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 40
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
GCP11_18 - T-shaped guide shaft support ?¡è Open type ?¡è No positioning hole / With positioning hole
Bill of material
GCP12-D40-H30
CODE
code
GCP12
GCP12
TYPE
type
Side opening type
TYPOOL
type
H designated type
MAT
material
S45C
S45C
SUR
Surface treatment
Electroless nickel plating
Electroless nickel plating
ATTA
annex
One hexagon socket head cap screw(Stainless steel)
One hexagon socket head cap screw(Stainless steel)
D
DH7
40
40
mm
DTOL
D tolerance
+0.025/0
+0.025/0
H
mm
값 입력 H
mm
cm
inch
ft
확인
L
103
103
mm
H1
57
57
mm
T
20
20
mm
S
9.8
9.8
mm
W
69.8
69.8
mm
L1
87
87
mm
DD
d
9.0
9.0
mm
E
26
26
mm
M
M8 deep 16
M8 deep 16
DD2
d2
9.0
9.0
mm
DD1
d1
14
14
mm
HH
h
9.0
9.0
mm
N
3
3
mm
LINK
website
website link