??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
ZAB71_72 - 分度销/横向法兰型▪复位型/自锁型
明细表
ZAB71-d6-L6
CODE
代码
TYPE
类型
横向亚光型
TYPE1
类型
PIN
销头形状
平头型
KNOB
旋钮材质
PA
KNOB1
旋钮表面处理
黑色亚光
SUB
主体材质
SUM22
SUB1
主体表面处理
镀锌
PIN1
销材质
SUS303
PIN2
销表面处理
---
SPR
弹簧材质
SWP-B
DD
d
mm
L
mm
S
6 mm
L1
31 mm
L2
2.5 mm
H
40 mm
C
18 mm
E
10 mm
D
25 mm
DD1
d1
4.3 mm
DD2
d2
8.3 mm
FF
f
30 mm
HH
h
4.5 mm
LOAD
负载 min
8.5 N
LOAD1
负载 max
22 N
LINK
网址链接
网址链接