??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
TCD51_52 - 内六角圆柱头带挡块螺钉/调节型/挡块材质/聚氨酯
明细表
TDC51-M3-L10
CODE
代码
TYPE
类型
调节型
TYPE1
类型
内六角圆柱挡块
TYPE2
类型
标准型
THR
螺纹
粗牙
MAT
材质(主体)
SUS304
SUR
表面处理(主体)
---
STR
强度等级(主体)
---
MAT1
材质(挡块)
聚氨酯
HRD
硬度(挡块)
COLOUR
颜色(挡块)
ANT
防静电值
---
MAT2
材质
SUS304
SUR2
表面处理
---
QUA
数量
1pcs
M
mm
L
L1
全螺纹
A
6 mm
A1
3 mm
D
7.5 mm
D1
5.5 mm
D2
3.3 mm
S
2.5 mm
T
2.4
LINK
网址链接
网址链接