??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
BLQ16 - 真空类管道配件/异径三通
明细表
BLQ16-2516
CODE
代码
BLQ16
TYPE
类型
异径三通
STD
标准
KF
MAT
材质
SUS304
SPE
规格
A
40 mm
D
26.2 mm
T
1.5 mm
B
30 mm
C
17.2 mm
TT
t
1.5 mm
L
100 mm
L1
45 mm
LINK
网址链接
网址链接