XZL36-D4-P4-2
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
D8-Pneumatic connector / speed control valve
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/d8/xzl36.prj},{NB=XZL36-D4-P4-2},{CODE=XZL36},{TYPE=Nozzle type at both ends},{MAT1=PBT},{MAT2=POM},{D=4},{P=4},{VALVE=2},{LINK=Website link}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
XZL36 - Economical Governor valve/Nozzle type at both ends/S type
Bill of material
XZL36-D4-P4-2
CODE
Code
XZL36
TYPE
type
Nozzle type at both ends
MAT1
subject material
PBT
MAT2
Breakaway ring
POM
D
4
6
8
10
12
4
6
8
10
12
mm
P
4
4
mm
VALVE
Valve body type
2(Two way valve)
3(three-way valve)
2(Two way valve)
3(three-way valve)
H
18
mm
L1
41
mm
L2
47.6
mm
L3
23.8
mm
L4
23.8
mm
L5
16.5
mm
L6
3.5
mm
C
15.8
mm
C1
15.8
mm
EFF1
Effective sectional area Two way valve
3.4
mm
EFF2
Effective sectional area three-way valve
1.2
mm
WEI
weight
15
g
LINK
Website link
Website link