피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
English
中文
English
LOM51-12-L30
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E2-Linear Bushings
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e2/lom51_56.prj},{NB=LOM51-12-L30},{CODE=LOM51},{TYPE=jincouxing},{TYPE1=wujianxing},{MAT=SUJ2},{HRD=58HRC},{GG=12},{L=30},{LPOOL=[30:50/10]},{D=16},{DTOL=0/-0.011},{DD=14.0},{LINK=Webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 16
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
LOM51_56 - Bushing for miniature ball bushing guide assembly
Bill of material
LOM51-12-L30
CODE
Code
LOM51
LOM51
TYPE
Type
Compact
TYPE1
Type
Shoulderless
MAT
Material
SUJ2
SUJ2
HRD
hardness
58HRC??
58HRC??
GG
specification
12
12
L
mm
값 입력 L
mm
cm
inch
ft
확인
D
16
16
mm
DTOL
D tolerance
0/-0.011
0/-0.011
mm
DD
d
14.0
14.0
mm
LINK
website
Website connection