您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
DBL71-D94-d25-e25
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
F1-联轴器/万向节
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/f1/dbl71.prj},{NB=DBL71-D94-d25-e25},{CODE=DBL71},{TYPE=mojalianjiexingdanmopian},{MAT=S45C},{MAT1=SUS301CSP},{SUR=fahei},{D=94},{DD=25},{DDPOOL=25,28},{EE=25},{L=77.6},{L1=30},{L2=4.8},{W=8},{D1=58},{K=42},{M1=M8},{M11=8},{M2=M6},{M22=6},{M3=M6},{M33=6},{NL1=34},{NL2=14},{NJ=180},{ZS=5000},{LJ=1.8x10*-3},{XS=170000},{ZXPZ=1},{ZHXI=+1.2/-1.2},{ZL=1800},{LINK=webxxx},{L4=8.0},{D2=50.00},{D3=75.000},{L5=13.0}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 6
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
DBL71 - 膜片免键式联轴器.摩擦连接型
明细表
DBL71-D94-d25-e25
CODE
代码
DBL71
TYPE
类型
摩擦连接型/单膜片
MAT
主体材质
S45C
MAT1
膜片材质
SUS301CSP
SUR
主体表面处理
发黑
D
94
94
DD
d
25
28
25
28
mm
EE
e
25
28
25
28
mm
L
77.6
77.6
mm
L1
L
30
30
mm
L2
4.8
4.8
mm
W
W(无)
8
8
mm
D1
58
58
mm
K
K(无)
42
42
mm
M1
M8
M8
M2
M6
M6
M3
M6
M6
NL1
紧固扭力M1(N-m)
34
34
NL2
紧固扭力M2(N-m)
14
14
NJ
容许扭矩(N-m) 孔加工品
180
180
ZS
最高转速(rpm) 孔加工品
5000
LJ
惯性力矩(kg-m2) 孔加工品
1.8x10*-3
1.8x10*-3
XS
静态弹性系数(N-m/rad)
170000
170000
ZXPZ
角向偏差(°)
01 (锡青铜)
ZHXI
轴向偏差(mm)
+1.2/-1.2
+1.2/-1.2
ZL
重量(g)
1800
1800
LINK
网址
网站连接