??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
ECA01_03 - 免键梯形齿同步轮
明细表
ECA01-XL050-20-E-d8
CODE
代码
PLT
带轮类型
XL050
BLT
皮带宽度
12.7
TOP
齿距
5.08
PLM
材质(带轮)
FLM
材质(法兰)
BUM
材质(胀套)
S45C
PLMSUR
表面处理(带轮)
FLMSUR
表面处理(法兰)
BUMSUR
表面处理
发黑
NUT
齿数
PUS
带轮形状
DD
d H7
mm
PD
P.D.
32.340 mm
OD
O.D.
31.830 mm
F
40 mm
E
27 mm
A
14 mm
W
19 mm
LINK
网站
网址