您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
ENE02-D80-d30-L20-H0.3
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
F8-滑轮/惰轮
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/f8/ene01_11.prj},{NB=ENE02-D80-d30-L20-H0.3},{CODE=ENE02},{TYPE=yuanhu},{TYPOOL=dai},{MAT=A5052},{SUR=Natural Anodizing},{D=80},{DDN=d},{DD=30},{L=20},{H=0.3},{V=6.5},{F=81},{X=0},{Y=0},{Z=0},{N=0},{NPOOL='N10,NK10'},{DDNPOOL='d'},{DDNPOOL1='d,N'},{LPOOL=[20:100/1]},{YPOOL=0},{ZPOOL=0},{LINK=Webxxx}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 84
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
ENE01_11 - 平皮带用滑轮·圆弧形/带肋槽直柱型·L=20~100
明细表
ENE02-D80-d30-L20-H0.3
CODE
型号
ENE02
ENE02
TYPE
类型
圆弧形
圆弧形
TYPOOL
类型
带法兰型
带法兰型
MAT
材质
A5052
A5052
SUR
表面处理
本色阳极氧化
本色阳极氧化
D
80
80
mm
DDN
dH7 NH7
d
N
d
N
DD
d
30
30
mm
L
最小单位1
mm
Enter value for L
最小单位1
mm
cm
inch
ft
確定
H
0.300
0.500
0.300
0.500
mm
M
8
8
V
v
6.5
6.5
mm
F
81
81
mm
X
0.000
0.000
mm
Y
0.000
0.000
mm
Z
0.000
0.000
mm
N
0
0
BB
b
0.000
TT
t
0.000
LINK
网址
网站连接