피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
English
中文
English
PRQ75-CR
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
H2-Contact Probes / Cam for sensor
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/h2/prq75.prj},{NB=PRQ75-CR},{CODE=PRQ75},{TYPE=Needle sleeve},{MAT=brass},{SUR=Gold-plated},{ES=CR},{SIZE=∅1.35},{LINK=webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
PRQ75 - Needle sleeve-Standard type for ICT testing, minimum installation center distance 75mil/1.91mm, maximum stroke 6.35mm
Bill of material
PRQ75-CR
CODE
code
PRQ75
TYPE
type
Needle sleeve
MAT
The Needle shaft material
brass
SUR
Surface Preparatoin
Gold-plated
OPT
Optional probe
PPQ75-A1,PPQ75-B,PPQ75-E,PPQ75-K,PPQ75-T,PPQ75-T6,PPQ75-U1,PPQ75-V,PPQ75-VH,PPQ75-LM
ES
End shape
CR
SC
WW
CR
SC
WW
SIZE
Recommended installation size
∅1.35
mm
LINK
web link
webxxx