피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
English
中文
English
ADU48-3045
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_profile
30 series
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_profile/30series/adu48_3045_adu48_3045_s.prj},{NB=ADU48-3045},{CODE=ADU48-3045},{TYPE=No handle hinge},{MAT=Zinc alloy},{SUR=Fuel injection},{WEI=185},{LINK=webxxx},{PPATH=adu48_3045_adu48_3045_s/assem/adu48_3045_adu48_3045_s_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
ADU48-3045_ADU48-3045-S - Special fitting, connecting part 30 series, no handle movable hinge/with handle movable hinge
Bill of material
ADU48-3045
CODE
code
ADU48-3045
ADU48-3045
TYPE
type
No handle hinge
No handle hinge
MAT
material
Zinc alloy
SUR
Surface treatment
Fuel injection
WEI
weight
185
185
g/pcs
LINK
weblink
webxxx