??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
30-AOB05 - 经济型型材 30系列 槽宽8.2
明细表
AOB05-J1530A-L50
CODE
代码
AOB05
MAT
材质
A6063-T5
SUR
表面处理
喷砂氧化
SPE
规格
L
最小单位0.5
mm
输入参数值: L
最小单位0.5
mm
cm
inch
ft
SD
截面尺寸
15x30
MZ
每米重量
0.61 kg/m
CSA
截面积
221.89 mm2
LX
截面惯性矩
0.668x10^4 mm
LY
截面惯性矩
1.4x10^4 mm
WXMAX
Wxmax(抗弯截面模数)
445.33 mm3
WYMAX
Wymax(抗弯截面模数)
1866.67 mm3
LWK
增加两端面螺纹孔加工
ALT
左侧追加工
ART
右侧追加工
BA
mm
BB
mm
BC
mm
Z
CA
mm
CB
mm
CC
mm
LINK
网址
网站连接