??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 12
HELP_VARIABLE
公司
宇通YTP直线轴承3D图库
描述
LMKP_AM - 直线法兰轴承系列
明细表
LMKP6AM
MODEL
型号
BALLS
球例数
WEIGHT
重量
g
DR
内径
mm
DRTOLERANCE
内径
D
外径
mm
DTOLERANCE
外径公差
L
长度
mm
LTOLERANCE
长度
I
mm
D1
法兰
mm
K
法兰
mm
H
法兰
mm
PCD
法兰
mm
DD1
联接孔
mm
DD2
联接孔
mm
HH
联接孔h
mm
SE
SOUAR- ENESS
RR
径向 跳动
C
基本额定载荷 C
kgf
CO
基本额定载荷 Co
kgf
PS
生产标准
GBT/16940-2012
MAT1
外壳材质
Gcr15
HARDNESS1
外壳硬度
60~64 HRC
SURFACESS1
外壳表面处理
无电解镀镍
MAT2
滚珠材质
Gcr15
HARDNESS2
滚珠硬度
61~66 HRC
MAT3
保持器材质
TEMPERATUER
保持器使用温度
-20~80 °C
SKELETON
附件(密封件)骨架
65Mn
MAT4
附件(密封件)材质
-