피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
English
中文
English
wuyouchentao
A&T-3D Gallery
zonghe
Powered by
CAD모델 선택
BOFCMW - 带法兰无油衬组件·中间法兰型 内置铜合金衬套
12.08.2024
BOFIMS - 带法兰无油衬套组件引导端法兰型 内置铜合金衬套单衬.双衬.加长型
12.08.2024
BOFMS - 带法兰无油衬套组件·标准法兰型 内置铜合金衬套单衬·双衬·加长型
12.08.2024
BOFRA - 带法兰无油衬套组件·标准法兰型 内置复合型衬套单衬·双衬型
12.08.2024
BOFST - 微型法兰型无油衬套组件 内置铜合金衬套型
12.08.2024
BOHUAS - 无油衬套固定座组件 加宽方形·双侧挡圈型·内置铜合金衬套型
12.08.2024
BOHUTS - 无油衬套固定座组件 加高方型内置铜合金衬套型·双侧挡圈型
12.08.2024
BOPBA - 无油衬套固定座组件 加高方形内置铜合金衬套型·单侧挡圈型
12.08.2024
BOPNT - 螺纹型无油衬套组件--内置铜合金衬套型
12.08.2024
BOPRA - 带法兰无油衬套组件·单侧挡圈型 内置铜合金衬套
12.08.2024
LMAG - 铝塑滑动轴承座 单园铝滑轨
12.08.2024
LSAWU - 铝塑滑动轴承座组件 单园铝轴滑轨
12.08.2024
LSSAWU - 铝塑滑动轴承座组件 双园铝轴滑轨
12.08.2024
LSW - 铝塑滑动轴承座(单件) 开口型
12.08.2024
LSWB - 铝塑滑动轴承座 封闭型
12.08.2024
LSWD - 铝塑滑动轴承座组件--标准型/ 加长型
12.08.2024
LUAG - 铝塑滑动轴承座 双圆铝滑座
12.08.2024
OFABAZ - 铜合金直柱带油槽型 内径F7外径m6
12.08.2024
OFABP - 铜合金直柱型/薄壁型 内径G6外径m6/内径G6外径h6
12.08.2024
OFABR - 铜合金支柱标准型/薄壁型 内径E7外径r6
12.08.2024
OFABRS - 氟树脂层型 直柱型
12.08.2024
OFABZ - 铜合金直柱标准型/薄壁型 内径F7外径m6
12.08.2024
OFAFZ - 铜合金带肩标准型/薄壁型 内径E7外径r6
12.08.2024
OFAGZ - 铜合金止推型 标准型内径E7外径r6/平头螺栓孔型/沉头螺栓孔型内径F7外径m6
12.08.2024
OFAIZ - 铜合金引导端法兰型/中间法兰型 内径F7外径h7
12.08.2024
OFATZ - 铜合金标准法兰型 内径F7外径h6/内径G6外径h7
12.08.2024
OFAWZ - 无油垫片 平头螺栓孔型/沉头螺栓孔型
12.08.2024
OFBBZ - 青铜直柱型 内径F7外径m6/内径E7外径r6
12.08.2024
OFBFZ - 青铜肩型 内径E7外径r6
12.08.2024
OFBTZ - 青铜标准法兰型 内径F7外径h7
12.08.2024
OFCBZ - 灰铸铁直柱型/肩型/法兰型 内径G6 外径m6·内径G6 外径h7
12.08.2024
OFEBZ - 聚缩醛树脂 直柱型
12.08.2024
OFEFZ - 聚缩醛树脂 肩型
12.08.2024
OFFZB - 干式衬套 复合层型直柱型/肩型无油衬套/止推垫片
12.08.2024
OFPBZ - 聚四氟乙烯型 直柱型
12.08.2024
OFPFZ - 聚四氟乙稀型 肩型
12.08.2024
OFSCP - 无油线性导轨 无导槽型自润滑导轨
12.08.2024
OFSL - 无油线性滑板 铜合金两面研磨型
12.08.2024
OFSLCPL - 无油线性导轨 导槽型自润滑导轨(15mm)
12.08.2024
OFSLCPT - 无油线性导轨 导槽型自润滑导轨(8mm)
12.08.2024
OFSLCPU - 无油线性导轨 导槽型自润滑导轨(5mm)
12.08.2024
OFSPZ - 无油线性滑板 铜合金自由指定型
12.08.2024
PHLN - 全塑无油衬套 标准型/精密型
12.08.2024
RHDBF - 铝塑滑动轴承精密型 圆法兰型/方法兰型
12.08.2024
RHDBLP - 铝塑滑动轴承静密型 紧凑型
12.08.2024
RHDBP - 铝塑滑动轴承精密型 封闭型/开口型
12.08.2024
RHDN - 滑动膜(铝塑滑动轴承用) 标准型/紧凑型
12.08.2024
RHDNOP - 滑动膜(铝塑滑动轴承用) 开口型
12.08.2024
RHLP - 铝塑滑动轴承 标准型/开口型
12.08.2024
RHLPAJ - 铝塑滑动轴承紧凑型
12.08.2024
RHLPAT - 铝塑滑动轴承 自调心型
12.08.2024
RHLPEL - 铝塑滑动轴承 加长型
12.08.2024
RHLPF - 铝塑滑动轴承 标准型
12.08.2024
powered by
3D CAD, CAE 및 BIM 모델을 위한 시각적 검색 엔진