피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
Deutsch
English
English
Cable assemblies
HARTING
Industrial connectors Han®
Series
Powered by
CAD모델 선택
0an1A CA 5+PE +latch f/- PVC 10m
01.09.2021
4an1A CA 3+PE -latch m/- PVC 7.5m
14.04.2022
Han1A CA 12 Pole +latch f/- PVC 10m
01.09.2021
Han1A CA 12 Pole +latch f/- PVC 1m
14.04.2022
Han1A CA 12 Pole +latch f/- PVC 2m
14.04.2022
Han1A CA 12 Pole +latch f/- PVC 5m
01.09.2021
Han1A CA 12 Pole +latch f/- PVC 7,5m
01.09.2021
Han1A CA 12 Pole +latch m/- PVC 10m
01.09.2021
Han1A CA 12 Pole +latch m/- PVC 1m
14.04.2022
Han1A CA 12 Pole +latch m/- PVC 2m
14.04.2022
Han1A CA 12 Pole +latch m/- PVC 5m
01.09.2021
Han1A CA 12 Pole +latch m/- PVC 7,5m
01.09.2021
Han1A CA 12 Pole -lever f/- PVC 10m
01.09.2021
Han1A CA 12 Pole -lever f/- PVC 1m
14.04.2022
Han1A CA 12 Pole -lever f/- PVC 2m
14.04.2022
Han1A CA 12 Pole -lever f/- PVC 5m
01.09.2021
Han1A CA 12 Pole -lever f/- PVC 7,5m
01.09.2021
Han1A CA 12 Pole -lever m/- PVC 10m
01.09.2021
Han1A CA 12 Pole -lever m/- PVC 1m
01.09.2021
Han1A CA 12 Pole -lever m/- PVC 2m
14.04.2022
Han1A CA 12 Pole -lever m/- PVC 5m
01.09.2021
Han1A CA 12 Pole -lever m/- PVC 7,5m
01.09.2021
Han1A CA 3+PE +latch f/- PVC 7.5m
14.04.2022
Han1A CA 3+PE -latch f/- PVC 10m
01.09.2021
Han1A CA 3+PE -latch f/- PVC 1m
01.09.2021
Han1A CA 3+PE -latch f/- PVC 2m
01.09.2021
Han1A CA 3+PE -latch f/- PVC 5m
14.04.2022
Han1A CA 3+PE -latch m/- PVC 10m
01.09.2021
Han1A CA 3+PE -latch m/- PVC 1m
01.09.2021
Han1A CA 3+PE -latch m/- PVC 2m
01.09.2021
Han1A CA 3+PE -latch m/- PVC 5m
14.04.2022
Han1A CA 3+PE -lever f/- PVC 10m
01.09.2021
Han1A CA 3+PE -lever f/- PVC 1m
01.09.2021
Han1A CA 3+PE -lever f/- PVC 2m
01.09.2021
Han1A CA 3+PE -lever f/- PVC 5m
14.04.2022
Han1A CA 3+PE -lever f/- PVC 7.5m
14.04.2022
Han1A CA 3+PE -lever m/- PVC 10m
01.09.2021
Han1A CA 3+PE -lever m/- PVC 1m
01.09.2021
Han1A CA 3+PE -lever m/- PVC 2m
01.09.2021
Han1A CA 3+PE -lever m/- PVC 5m
14.04.2022
Han1A CA 3+PE -lever m/- PVC 7.5m
14.04.2022
Han1A CA 3+PE+Shld +latch f/- PVC 10m
01.09.2021
Han1A CA 3+PE+Shld +latch f/- PVC 2m
01.09.2021
Han1A CA 3+PE+Shld +latch f/- PVC 5m
14.04.2022
Han1A CA 3+PE+Shld +latch f/- PVC 7,5m
01.09.2021
Han1A CA 3+PE+Shld +latch m/- PVC 10m
01.09.2021
Han1A CA 3+PE+Shld +latch m/- PVC 1m
01.09.2021
Han1A CA 3+PE+Shld +latch m/- PVC 2m
01.09.2021
Han1A CA 3+PE+Shld +latch m/- PVC 5m
14.04.2022
Han1A CA 3+PE+Shld +latch m/- PVC 7,5m
01.09.2021
Han1A CA 3+PE+Shld -lever f/- PVC 10m
01.09.2021
Han1A CA 3+PE+Shld -lever f/- PVC 1m
01.09.2021
Han1A CA 3+PE+Shld -lever f/- PVC 2m
01.09.2021
Han1A CA 3+PE+Shld -lever f/- PVC 5m
14.04.2022
Han1A CA 3+PE+Shld -lever f/- PVC 7.5m
01.09.2021
Han1A CA 3+PE+Shld -lever m/- PVC 10m
01.09.2021
Han1A CA 3+PE+Shld -lever m/- PVC 1m
01.09.2021
Han1A CA 3+PE+Shld -lever m/- PVC 2m
01.09.2021
Han1A CA 3+PE+Shld -lever m/- PVC 5m
14.04.2022
Han1A CA 3+PE+Shld -lever m/- PVC 7,5m
01.09.2021
Han1A CA 5+PE +latch f/- PVC 1m
01.09.2021
Han1A CA 5+PE +latch f/- PVC 2m
01.09.2021
Han1A CA 5+PE +latch f/- PVC 5m
14.04.2022
Han1A CA 5+PE +latch f/- PVC 7,5m
01.09.2021
Han1A CA 5+PE +latch m/- PVC 10m
01.09.2021
Han1A CA 5+PE +latch m/- PVC 1m
01.09.2021
Han1A CA 5+PE +latch m/- PVC 2m
01.09.2021
Han1A CA 5+PE +latch m/- PVC 5m
14.04.2022
Han1A CA 5+PE +latch m/- PVC 7,5m
01.09.2021
Han1A CA 5+PE -lever f/- PVC 10m
01.09.2021
Han1A CA 5+PE -lever f/- PVC 1m
01.09.2021
Han1A CA 5+PE -lever f/- PVC 2.0m
01.09.2021
Han1A CA 5+PE -lever f/- PVC 5m
14.04.2022
Han1A CA 5+PE -lever f/- PVC 7,5m
01.09.2021
Han1A CA 5+PE -lever m/- PVC 10m
01.09.2021
Han1A CA 5+PE -lever m/- PVC 1m
01.09.2021
Han1A CA 5+PE -lever m/- PVC 2m
01.09.2021
Han1A CA 5+PE -lever m/- PVC 5m
14.04.2022
Han1A CA 5+PE -lever m/- PVC 7,5m
01.09.2021
Hn1A CA 3+PE+Shld +latch f/- PVC 1m
01.09.2021
powered by
3D CAD, CAE 및 BIM 모델을 위한 시각적 검색 엔진