??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
CPSHMK87 - 联轴器 - 高刚性膜片型(外径 87) -适合伺服马达 - 1端夹持无键槽-1端键槽孔
明细表
CPSHMK87-25-20
PN
零件No.
CPSHMK87-25-20
MATB
主体材质
S45C
MATD
膜片材质
SUS301CSP
AC
附件
锁紧螺栓固定螺塞
D
87 mm
DD1
d1 选择
mm
DD2
d2 选择
mm
D1
62 mm
PCD
P.C.D.
50 mm
M
M锁紧螺栓(免键)
M6X30
T
锁紧螺栓 紧固扭矩(免键)
13.7 N*m