??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 159
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Fabory
Description
DIN 1471 - Goupilles coniques cannelées
Nomenclature
Goupille conique cannelée DIN 1471 5x12
CNSORDERNO
Numéro d'article
NENNID
courte description
L
Longueur nominale js15
mm
BRAND
Marque
Fabory
STANDARD
Standard
DIN 1471
THREAD
Filetage
THREADDIRECTIO
Direction du filetage
STYLE
Style
Longueur totale
TYPE
Type
Goupille d’ajustage cannelée
BASICMATERIAL
matière première
GRADE
Matière / Grade
SURFACETREATME
Revêtement
HEADSHAPE
Forme de tête
DRIVINGFEATURE
Mode d'entraînement
CNSMASSEXACT
Poid net
kg
COMPARABLESTAN
Normes comparables
ADDITIONALINFO
information complémentaire
ROHS
RoHs
Y
APPROVAL
approbation
EANCODE
Code EAN
INTRASTATCODE
Code nomenclature
ECLASS
eClass
23-10-01-01
UNSPSC
31163215
ETIM
EC002384
URL
https://www.fabory.com/fr/p/51585050012
PACKAGING
unité d'emballage
PCS
C
Distance ~
mm
SKZ
Effort de cisaillement à deux coupes
kN
D2
Diamètre entaille
mm
LOD
Niveau de détail