??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
仕瑞达3D电子目录
描述
HA32-YS-G306 - 国标30型材用配件-半圆型螺母-国标槽宽6.2-30系列
明细表
HA32-YS-G306-M6
CODE
代码
HA32-YS-G306-M6
RT
槽口
6.2
TYPE
类型
半圆型螺母
MAT
材质
碳钢
SUR
表面处理
表面镀镍
WEI
重量[g]
3.52
USE
用途
用于槽宽为6.2mm的国标型材与配件连接紧固。半圆型螺母可从型材槽口的任意位置放入槽内,安装快捷。适用于槽底部为圆弧形的国际型材。
LINK
网址
https://www.srdfaa.com/product/1141603220429.html