피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
Deutsch
Deutsch
DT51291(300)
ditech
396334
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{ditech/396334/ag467930.prj},{NB=DT51291(300)},{IDNR=DT51291},{PRODUKTBILD=52-806304di.png},{DESCRIPTION_SHORT=hydraulische Weiche, für Kleinkesselanlagen 1\" IG},{MONTAGEANLEITUNG=Montageanleitung},{LODLEVEL=300}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Firma
ditech
Beschreibung
hydraulische Weiche für Kleinkesselanlagen 1" IG
Stückliste
DT51291(300)
PRODUKTBILD
Produktbild
IDNR
Identnummer
DT51291
DESCRIPTION_SHORT
Kurzbeschreibung
hydraulische Weiche, für Kleinkesselanlagen 1" IG
LODLEVEL
Level of detail
300
200
300
200
MONTAGEANLEITUNG
Montageanleitung
Montageanleitung
DESCRIPTION_LONG
Langbeschreibung
zur Entkopplung von Wärmeerzeuger und nachgeschalteten Heizkreisen (Hydraulischer Nullpunkt der Anlage), mit Primäranschlussstutzen für Vor- und Rücklauf und Sekundäranschlussstutzen für Vor- und Rücklauf, 1/2" Entlüftungsventil, 1/2" Spül-, Füll- und Entleerventil, zusätzlicher 1/2" Anschluss mit Stopfen verschlossen für Fühlereinbau, aus Edelstahl, mit EPP-Dämmun Auslegungsdaten: - max. Volumenstrom 3 m³/h - max. Leistung 70 kW bei v=0,41m/s - max. Betriebstemperatur 100 °C - max. Betriebsdruck 6 bar - Primärseite: 1" IG - Sekundärseite: 1" IG