피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
Deutsch
English
français
italiano
日本語
한국어
中文
한국어
기어
Misumi
誘명꽣
Powered by
CAD모델 선택
BLGEH, BLGEHB, BLGEHG, BLGE, BLGEB, BLGEG, BLGEK, BLGEKB, BLGEKG - 백래쉬평기어-압...
07.06.2021
C-CHE06B - Economy chain06B
14.09.2022
C-CHE08B - Economy chain08B
14.09.2022
C-CHE10B - Economy chain10B
14.09.2022
C-CHE12B - Economy chain12B
14.09.2022
C-CHE16B - Economy chain16B
14.09.2022
C-CHE20B - Economy chain20B
14.09.2022
C-CHE25 - Economy chain25
14.09.2022
C-CHE35 - Economy chain35
14.09.2022
C-CHE40 - Economy chain40
14.09.2022
C-CHE50 - Economy chain50
14.09.2022
C-CHE60 - Economy chain60
14.09.2022
C-CHE80 - Economy chain80
14.09.2022
C-CHEL__, C-CHET__ - Economy attachment chain - JIS
14.09.2022
C-CHEL__B, C-CHET__B - Economy attachment chain - DIN
14.09.2022
CHE15 - 표준 롤러 체인 - 링크 수 지정타입 No.15
30.06.2021
CHE15-U - 표준 롤러 체인 - 링크 수 고정(유닛)타입 No.15
30.06.2021
CHE25, CHES25 - 표준 롤러 체인 - 링크 수 지정타입 No.25
30.06.2021
CHE25-U, CHES25-U - 표준 롤러 체인 - 링크 수 고정(유닛)타입 No.25
30.06.2021
CHE35, CHES35 - 표준 롤러 체인 - 링크 수 지정타입 No.35
30.06.2021
CHE35-U, CHES35-U - 표준 롤러 체인 - 링크 수 고정(유닛)타입 No.35
30.06.2021
CHE80 - 표준 롤러 체인 - 링크 수 지정타입 No.80
30.06.2021
CHE80-U - 표준 롤러 체인 - 링크 수 고정(유닛)타입 No.80
30.06.2021
CHEL, CHET - 어태치먼트 붙이 체인
07.06.2021
CHES11 - 표준 롤러 체인 - 링크 수 지정타입 No.11
30.06.2021
CHES11-U - 표준 롤러 체인 - 링크 수 고정(유닛)타입 No.11
30.06.2021
DRC, DRCS - 아이들러 스프로켓-싱글베어링
30.06.2021
DRCW - 아이들러 스프로켓-더블베어링타입
30.06.2021
GDCC, GDCS - 체인가이드
30.06.2021
GDRC, GDRS - 체인가이드-상측방향 부착용 플랜지붙이
30.06.2021
GDTC, GDTS - 체인가이드
30.06.2021
GDYC, GDYS - 체인가이드-옆방향 부착용 플랜지붙이
30.06.2021
GEAB0.8, GEABS0.8, GEABG0.8, GEABB0.8, GEABN0.8, GEAHBB0.8, GEAHB0.8, GEAHB...
05.10.2022
GEABD, GEABDB, GEABDG, GEABDSS, GEABDM, GEABDMS, GEABDPS, GEABDAS - 평기어-베어링...
16.12.2022
GEABM, GEABMS, GEABMT, GEABP, GEABPS, GEABPT, GEABA, GEABAS, GEABAT - 수지평기어...
13.11.2023
GEABS, GEAKBS - 평기어-압력각20°-모듈1.0/1.5-스테인리스
30.06.2021
GEAHB, GEAHBB, GEAHBG, GEAHS, GEAB, GEABB, GEABG, GEAS, GEAKB, GEAKBB, GEAK...
11.10.2021
GEAHB1.0, GEAHBB1.0, GEAHBG1.0, GEAHS1.0, GEAB1.0, GEABB1.0, GEABG1.0, GEAS...
05.10.2022
GEAHB1.5, GEAHBB1.5, GEAHBG1.5, GEAHS1.5, GEAB1.5, GEABB1.5, GEABG1.5, GEAS...
05.10.2022
GEAHB2.5, GEAHBB2.5, GEAHBG2.5, GEAHS2.5, GEAB2.5, GEABB2.5, GEABG2.5, GEAS...
05.10.2022
GEAHB3.0, GEAHBB3.0, GEAHBG3.0, GEAHS3.0, GEAB3.0, GEABB3.0, GEABG3.0, GEAS...
05.10.2022
GEAHBH, GEABH, GEAKBH - 고주파 열처리 평기어 기어 연삭타입 - 압력각20° 모듈1.0/1.5/2.0/2.5/3.0 ...
08.06.2021
GEAHBN0.5, GEAHBB0.5, GEAHBG0.5, GEAHB0.5, GEAHBS0.5, GEABN0.5, GEABB0.5, G...
05.10.2022
GEAHF - 평기어-압력각20°-모듈0.5/0.8/1.0/1.5/2.0/2.5/3.0 B형상 축홀고정타입-
07.06.2021
GEAL, GEALB, GEALG - 면압평기어-압력각20°모듈1.0/1.5/2.0/2.5/3.0
07.06.2021
GEARH, GEARHB, GEARHG, GEAR, GEARB, GEARG, GEARK, GEARKB, GEARKG - 고주파 열처리 ...
07.06.2021
GEFHB, GEFHBB, GEFHBG, GEFHBS, GEFB, GEFBB, GEFBG, GEFBS, GEFKB, GEFKBB, GE...
13.11.2023
GEY_ - 수지접착평기어
07.06.2021
HGEARHB1.0, HGEARHBB1.0, HGEARHBG1.0, HGEARB1.0, HGEARBB1.0, HGEARBG1.0, HG...
07.06.2021
HGEARHB1.5, HGEARHBB1.5, HGEARHBG1.5, HGEARB1.5, HGEARBB1.5, HGEARBG1.5, HG...
07.06.2021
HGEARHB2.0, HGEARHBB2.0, HGEARHBG2.0, HGEARB2.0, HGEARBB2.0, HGEARBG2.0, HG...
07.06.2021
HGEARHB2.5, HGEARHBB2.5, HGEARHBG2.5, HGEARB2.5, HGEARBB2.5, HGEARBG2.5, HG...
07.06.2021
HGEARHB3.0, HGEARHBB3.0, HGEARHBG3.0, HGEARB3.0, HGEARBB3.0, HGEARBG3.0, HG...
07.06.2021
HRGEA - Helical Rack Gears - Helix Angle - L Dimension Standard
07.06.2021
HRGEA_GE - Helical Rack Gears - Helix Angle - Assembly Gauge
07.06.2021
HRGEAL,HLRGEA - Helical Rack Gears - Helix Angle - L Dimension Configurable...
07.06.2021
IDP, IDPS - 아이들러핀
30.06.2021
KGEAPT, KGEAPTB, KGEAPTG, KGEAPK, KGEAPKB, KGEAPKG - 베벨기어-압력각20°-스파이럴타입모듈1....
07.06.2021
KGEAPT, KGEAPTB, KGEAPTG, KGEAPK, KGEAPKB, KGEAPKG-B - 베벨기어-압력각20°-스파이럴타입모듈...
31.05.2023
KGEASH, KGEASHB, KGEASHG,KGHS, KGEAST, KGEASTB, KGEASTG, KGTS, KGEASK, KGEA...
07.06.2021
KGEASH, KGEASHB, KGEASHG,KGHS, KGEAST, KGEASTB, KGEASTG, KGTS, KGEASK, KGEA...
29.05.2023
kgeash_asmcfg - kgeash_asmcfg
17.06.2016
LFSP35B, BLFSP35B - 면압스프로켓-35B 시리즈
30.06.2021
LFSP40B, BLFSP40B - 면압스프로켓-40B 시리즈
30.06.2021
LRGEA, LRGEAS,LRGEAB,LRGEAM,LRGEAP - 랙기어-L치수고정타입-(편단면가공품)-압력각20°-홀수지정타입
29.05.2023
LRGEAHF - Induction Hardened Rack Gears - Ground - Length Specified Hole P...
07.06.2021
MDQ, MDY - TM마그넷
30.06.2021
MEQ, MEY - TM마그넷(비접촉 자력전달 부품)-에코노미타입
30.06.2021
NEGHN, NEGHB, NEGHS, NEGHM, NEGTN, NEGTB, NEGTS, NEGTM, NEGKN, NEGKB, NEGKS...
07.06.2021
RGEA, RGEAB, RGEAS, RGEAM,RGEAP - 랙기어-L치수고정타입-양단면가공
29.05.2023
RGEAH - 고주파 열처리 랙기어 - 기어 연삭타입 -
29.05.2023
RGEAHFL - Induction Hardened Rack Gears - Ground - Length Specified Hole P...
07.06.2021
RGEAHL - Induction Hardened Rack Gears - Ground - Length Fixed Hole Positio...
29.05.2023
RGEAL, RGEABL, RGEASL, RGEAML - 랙기어-L치수고정타입-(편단면가공품)-압력각20°-홀위치지정타입
29.05.2023
RGEAR, RGEAMR - 랙기어-L치수고정타입-이코노미
29.05.2023
RGMA, RGMAS, RGMAP - 원형랙기어/웜 ·웜 휠 - L치수 고정·지정타입 압력각20° - - L치수 고정 -
29.05.2023
RGMAL, RGMASL, RGMAPL - 원형랙기어/웜 ·웜 휠 - L치수 고정·지정타입 압력각20° - - L치수 지정 -
29.05.2023
RTWN, RTWS - 고정링 - C - 내측
30.06.2021
SDRCH - 소형아이들러
30.06.2021
SH-SRCS-R,SHD-SRCS-R,SH-SRCS-L,SHD-SRCS-L - Precision Cleaning Turnbuckle C...
17.08.2023
SL-GEAHBS0.5,SH-GEAHBS0.5,SHD-GEAHBS0.5,SH-GEABS0.5,SHD-GEABS0.5 - (Precisi...
20.07.2023
SL-GEAHBS0.8,SH-GEAHBS0.8,SHD-GEAHBS0.8,SH-GEABS0.8,SHD-GEABS0.8 - (Precisi...
20.07.2023
SL-GEAHS1.0,SH-GEAHS1.0,SHD-GEAHS1.0,SH-GEAS1.0,SHD-GEAS1.0,SH-GEAKS1.0,SHD...
20.07.2023
SL-GEAHS1.5,SH-GEAHS1.5,SHD-GEAHS1.5,SH-GEAS1.5,SHD-GEAS1.5,SH-GEAKS1.5,SHD...
20.07.2023
SL-GEAHS2.0,SH-GEAHS2.0,SHD-GEAHS2.0,SH-GEAS2.0,SHD-GEAS2.0,SH-GEAKS2.0,SHD...
20.07.2023
SL-GEAHS2.5,SH-GEAHS2.5,SHD-GEAHS2.5,SH-GEAS2.5,SHD-GEAS2.5,SH-GEAKS2.5,SHD...
20.07.2023
SL-GEAHS3.0,SH-GEAHS3.0,SHD-GEAHS3.0,SH-GEAS3.0,SHD-GEAS3.0,SH-GEAKS3.0,SHD...
20.07.2023
SL-GEFHBS,SH-GEFHBS,SHD-GEFHBS,SH-GEFBS,SHD-GEFBS,SH-GEFKBS,SHD-GEFKBS - (P...
20.07.2023
SL-KGHS,SH-KGHS,SH-KGKS,SH-KGTS,SHD-KGHS,SHD-KGKS,SHD-KGTS - (Precision Cle...
18.07.2023
SL-LRGEAS,SH-LRGEAS,SHD-LRGEAS - (Precision Cleaning) Rack Gears - Pressure...
02.08.2023
SL-NEGHS,SH-NEGHS,SHD-NEGHS,SH-NEGTS,SHD-NEGTS,SH-NEGKS,SHD-NEGKS - (Precis...
16.08.2023
SL-RGEAS,SH-RGEAS,SHD-RGEAS - (Precision Cleaning) Rack Gears - Pressure An...
02.08.2023
SL-RGEASL,SH-RGEASL,SHD-RGEASL - (Precision Cleaning) Rack Gears - Pressure...
02.08.2023
SL-RGMAS,SH-RGMAS,SHD-RGMAS - (Precision Cleaning) Rack Gears - Round, Pres...
02.08.2023
SL-RGMASL,SH-RGMASL,SHD-RGMASL - (Precision Cleaning) Rack Gears - Round, P...
02.08.2023
SRC-R, SRC-L, SRCS-R, SRCS-L - 턴 버클 부품
29.12.2022
STBT - 턴 버클
30.06.2021
STRT, STRTS - 턴 버클
30.06.2021
THBS - 체인텐션-아이들러세트타입
30.06.2021
TSBXA, TSBXB - 체인가이드 장력조절기
30.06.2021
powered by
3D CAD, CAE 및 BIM 모델을 위한 시각적 검색 엔진